Branche standard
휠 허브 핸들링 시스템
![](/fileadmin/_processed_/a/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114185__SALL__AIN__V1_88290d0225.png)
도전과제
- 그리핑 지점에서 큰 직경 차이
- 공작물 버전의 감지
- 압력 손실 시 공작물 고정
해결책
다양한 버전의 휠 허브 조립 시 핸들링 및 그 이후 임시 보관용 랙 시스템에 보관하기. 무거운 부품 무게와 측면 그리퍼 배열로 인해 GH7600 시리즈의 Zimmer 표준 그리퍼를 기반으로 한 특히 견고한 그리핑 콘셉트가 구현되었습니다. 이러한 방식으로 개별 공정 단계에서 정확한 위치의 풋다운 및 픽업을 정확하게 구현할 수 있었습니다. 형상 결합식 그리퍼 조와 관련하여 추가로 통합된 표준 클램핑 요소는 압력 손실 시 공작물이 고정되도록 보장합니다.
- Zimmer 표준 롱 스트로크 그리퍼
- 통합된 위치 측정 시스템
- Zimmer 안전 클램핑
하이라이트 및 기술 데이터
- IP64
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 8500 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 200 [mm] |
IP 등급 | IP64 |
시스템 중량 | 120 [kg] |
최대 공작물 중량 | 82 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
내장 표준 구성 요소